Der Zustand Ihres Öls
Mit dem neuen OilCheck TMEH 1 von SKF werden Zustand und Verunreinigung von Mineral- und Synthetikölen untersucht. Das handliche und einfache Gerät ermöglicht die Bestimmung des optimalen Zeitpunkts für den Ölwechsel. Das Gerät mißt und vergleicht die dielektrische Konstante eines gelaufenen Öls mit einer Probe des entsprechenden Frischöls. Die Differenzwerte bezeichnen die Abnahme der Schmierfähigkeit und den mechanischen Verschleiß. OilCheck TMEH 1 mißt nur 250 x 95 x 32 mm. Die Batterie reicht für rund 3.000 Öluntersuchungen aus.
Mit dem neuen OilCheck TMEH 1 von SKF werden Zustand und Verunreinigung von Mineral- und Synthetikölen untersucht. Das handliche und einfache Gerät ermöglicht die Bestimmung des optimalen Zeitpunkts für den Ölwechsel. Das Gerät mißt und vergleicht die dielektrische Konstante eines gelaufenen Öls mit einer Probe des entsprechenden Frischöls. Die Differenzwerte bezeichnen die Abnahme der Schmierfähigkeit und den mechanischen Verschleiß. OilCheck TMEH 1 mißt nur 250 x 95 x 32 mm. Die Batterie reicht für rund 3.000 Öluntersuchungen aus.