Die Latte höher gelegt
Die Automobilindustrie hat ihre Standards strenger gefasst. Das betrifft auch die Zulieferer, und Ovako Steel zieht mit.
Die Automobilindustrie hat ihre Standards strenger gefasst. Das betrifft auch die Zulieferer, und Ovako Steel zieht mit.
Ovako Steel erfüllt seit 1998 die Anforderungen der internationalen Norm ISO 9001 für die Stahlherstellung. Das Unternehmen war damit einer der Vorreiter der Branche. Nun erreichte Ovako auch die strengere Qualitätszertifizierung nach QS 9000, die speziell auf die Anforderungen der Automobilindustrie zugeschnitten ist.
Die Norm QS 9000 wurde von den drei Großen der Automobilindustrie, Daimler-Chrysler, Ford und General Motors, erarbeitet. Diese neue Norm wurde notwendig, weil ISO 9001 zu viel Spielraum für individuelle Auslegung und Anwendung bot und nicht den besonderen Anforderungen der Automobilindustrie entsprach.
„Die Automobilindustrie und ihre Zulieferer sind wichtige Kunden von Ovako Steel“, erläutert Rolf Neumann, Leiter des Qualitätswesens bei Ovako Steel.
Die neue Norm setzt eine strenge Überwachung der Zulieferer voraus und fordert beispielsweise zwei Audits pro Jahr.