Die neue Wood-Chuk-Spindel
Auf der Internationalen Messe für Holzverarbeitung und Zulieferung für die Möbelindustrie 2002 (International Woodworking Machinery and Furniture Supply Fair) im amerikanischen Atlanta (Georgia) wurde eine neue Hochfrequenz-Holzfrässpindel vorgestellt.
Auf der Internationalen Messe für Holzverarbeitung und Zulieferung für die Möbelindustrie 2002 (International Woodworking Machinery and Furniture Supply Fair) im amerikanischen Atlanta (Georgia) wurde eine neue Hochfrequenz-Holzfrässpindel vorgestellt.
Die Wood-Chuk-Spindel von SKF Precision Technologies erreicht bei Drehzahlen von 24.000 min-1 eine Leistung von bis zu 15 kW.
Die Hochleistungsdichtungen schützen das Spannfutter auch beim Auftreten von Staub in der Betriebsumgebung, und dank der Luftkühlung kann das Lager nachgeschmiert werden, und zusätzliche Kühlung ist nicht erforderlich.
Die Spindel verfügt über die Option „automatischer Werkzeugwechsel“. Sie ist zum Nachrüsten und als Standardausstattung für CNC-Fräsmaschinen verschiedener Erstausrüster erhältlich.