Economos wird zu SKF
Der 2006 von SKF übernommene Hersteller von Industriedichtungen Economos wird bis April 2011 in die Marke SKF integriert. Danach wird SKF Economos mit seinen mehr als 80 Vertriebsstandorten und Fertigungsstätten weltweit seine Produkte und Dichtungslösungen nur noch unter der SKF Marke anbieten. SKF Economos ist spezialisiert auf kundenspezifische Dichtungen mit angepaßten Dichtungsmaterialien, und Kunststoffbauteile, die auf selbst entwickelten Spezialmaschinen (Jet-Seals) gefertigt werden. Die Produkte werden in Maschinen, Anlagen und Komponenten eingebaut, etwa in den Bereichen Fluid Handling, Fluditechnik und Energieübertragung eingesetzt werden. Typische Marktsegmente sind zum Beispiel Werkzeugmaschinen, Nahrungsmittel und Getränke, erneuerbare Energien, Öl und Gas sowie die Pharma- Metall- und Schwerindustrie.
Der 2006 von SKF übernommene Hersteller von Industriedichtungen Economos wird bis April 2011 in die Marke SKF integriert. Danach wird SKF Economos mit seinen mehr als 80 Vertriebsstandorten und Fertigungsstätten weltweit seine Produkte und Dichtungslösungen nur noch unter der SKF Marke anbieten. SKF Economos ist spezialisiert auf kundenspezifische Dichtungen mit angepaßten Dichtungsmaterialien, und Kunststoffbauteile, die auf selbst entwickelten Spezialmaschinen (Jet-Seals) gefertigt werden. Die Produkte werden in Maschinen, Anlagen und Komponenten eingebaut, etwa in den Bereichen Fluid Handling, Fluditechnik und Energieübertragung eingesetzt werden. Typische Marktsegmente sind zum Beispiel Werkzeugmaschinen, Nahrungsmittel und Getränke, erneuerbare Energien, Öl und Gas sowie die Pharma- Metall- und Schwerindustrie.