Ein Spatz erobert den Stadtverkehr
Die Welt der Kraftfahrzeuge ist um ein neues Exemplar erweitert worden ein Dreiradfahrzeug mit der Bezeichnung Sparrow (Spatz). Das von Corbin-Pacific Inc. in Kalifornien entwickelte Gefährt ist ein einsitziges Elektrofahrzeug. Es wiegt rund 600 Kilogramm. Mit einer Reichweite von 50 bis 95 Kilometern und einer Höchstgeschwindigkeit von 95 km/h ist es in erster Linie für den Stadtverkehr gedacht.
Die Welt der Kraftfahrzeuge ist um ein neues Exemplar erweitert worden ein Dreiradfahrzeug mit der Bezeichnung Sparrow (Spatz). Das von Corbin-Pacific Inc. in Kalifornien entwickelte Gefährt ist ein einsitziges Elektrofahrzeug. Es wiegt rund 600 Kilogramm. Mit einer Reichweite von 50 bis 95 Kilometern und einer Höchstgeschwindigkeit von 95 km/h ist es in erster Linie für den Stadtverkehr gedacht.
Das freche, farbenfreudige Design der aus dreischichtigem Verbundwerkstoff gefertigten Karosserie ist ziemlich unkonventionell. Der Sparrow sieht eher aus wie das von einem Designer entworfene Modell für die Verkehrsmittel der Zukunft als ein praktisch nutzbares Fahrzeug. Keine Frage, daß der Sparrow im Stadtverkehr Aufmerksamkeit erregt.
Abgesehen jedoch von seinem ungewöhnlichen Aussehen ist das entscheidende am Sparrow, daß er umweltfreundlich mit Elektrizität angetrieben wird und billig im Unterhalt ist. Ein Aufladen der Batterien kostet nur etwa einen US-Dollar und entspricht der Energiemenge von 7,8 Kilowattstunden.
Obwohl die Batterien nur eine Lebensdauer von zwei bis vier Jahren haben, sind die anderen Bauteile des Sparrows wesentlich langlebiger. Der Elektromotor ist beispielsweise für 100.000 Betriebsstunden ausgelegt, was etwa 11 Jahren entspricht. Er wurde von SL-MTI in Minnesota (USA) entwickelt und ist mit CARBTM– Toroidalrollenlager von SKFausgestattet.
Mit der Produktion des Sparrows wurde 1998 begonnen. Er hat von den kalifornischen Behörden, die für ihre strengen Zulassungsbestimmungen bekannt sind, grünes Licht erhalten. Auch in Deutschland, Belgien und in verschiedenen anderen Ländern wurde eine Zulassung beantragt.