Einfaches Ausrichten von Wellen

SKF hat das neue Ausrichtsystem TMEA 1 auf den Markt gebracht, mit dem ohne vorherige Einweisung horizontale Wellen mit hoher Genauigkeit einfach und schnell zueinander ausgerichtet werden können.
   

Ähnliche Inhalte

SKF hat das neue Ausrichtsystem TMEA 1 auf den Markt gebracht, mit dem ohne vorherige Einweisung horizontale Wellen mit hoher Genauigkeit einfach und schnell zueinander ausgerichtet werden können.
   

TMEA 1 ist gedacht für den Einsatz bei Wartungs- und Servicearbeiten, für die Qualitätskontrolle und die Fertigung in praktisch allen Industriebereichen. Bei den Messungen werden zwei Meßeinheiten mit Lasersender und Empfänger verwendet. Nach Befestigung der Meßeinheiten auf den Wellen muß der Benutzer nur noch den Anweisungen auf dem Display folgen. Nach den am Display angezeigten Korrekturwerten lassen sich Maschinen genau ausrichten.
   

Die zuverlässige Funktion von Maschinen hängt weitgehend von der Fluchtung der Wellen ab. Genau fluchtende Wellen sind Voraussetzung dafür, daß Schwingungen vermieden werden, die zu vorzeitigen Lagerausfällen, Ermüdung der Wellen und Problemen mit der Abdichtung führen könnten. Außerdem wird die Gefahr von Überhitzungen und zu hohem Energieverbrauch verringert. Untersuchungen haben ergeben, daß mehr als die Hälfte aller Maschinenausfälle auf ungenügende Ausrichtung zurückzuführen sind.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten