Elektronische Feststellbremse von SKF für landwirtschaftliche Maschinen
SKF stellte auf der internationalen Landwirtschaftsmesse SIMA 2009 in Paris, Frankreich, eine technologische Neuerung vor: die elektronische Feststellbremse für Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen.
SKF stellte auf der internationalen Landwirtschaftsmesse SIMA 2009 in Paris, Frankreich, eine technologische Neuerung vor: die elektronische Feststellbremse für Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen.
Gezeigt wurde der neue automatisch gesteuerte Traktor T7000 von New Holland Agriculture, der mit der elektronischen SKF Feststellbremse ausgerüstet ist. Es ist eine Hybridlösung mit einer mechanischen Handbremse und einem patentierten elektromechanischen SKF Hubzylinder, der auf die Getriebefeststellbremse wirkt.
Die elektronische SKF Feststellbremse soll dem Fahrer hohe Zuverlässigkeit bieten und ihn bei unterschiedlichen Fahrsituationen unterstützen. Sie bietet bequeme Funktionen, wie eine Automatik, die wirkt, wenn der Motor abgeschaltet ist, der Fahrer aussteigt, oder wenn am Berg angehalten und wieder angefahren werden muss. Das alles entlastet den Fahrer, der nicht mehr das Gewicht einer manuellen Bremse von 40 kg anziehen muss.
„Der Mehrwert, den SKF hier bietet, liegt in den bequemen Funktionen, typisch für beste mechatronische Systeme“ erklärt Gianluca Oberto, Drive-By-Wire Business Unit Manager bei SKF Industrie SpA.
Außerdem entlastet die elektronische SKF Feststellbremse die Umwelt durch geringeren Energieverbrauch und ist ein weiterer Beleg für die Anstrengungen von SKF im Bereich Nachhaltigkeit.