EXPLORER die neue Leistungsklasse
EXPLORER sind die SKF Pendelrollenlager der neuen Generation, die bei zahlreichen Anwendungen bislang unerreichte Vorteile ermöglichen.
Die Gebrauchsdauer der EXPLORER-Lager ist um ein vielfaches länger als die herkömmlicher Pendelrollenlager. Die längere Lebenszeit ermöglicht auch kompakteres Bauen oder höhere Leistungsdichte bei Neu- oder bestehenden Konstruktionen. Kleinere Abmessungen der Lagerung und dadurch weniger Materialkosten und geringeres Gewicht sowie bessere Energieausbeute lassen sich erreichen. Bei einem kleineren Lager entstehen weniger Wärme und Schwingungen. Mit EXPLORER-Lagern mit niedriger Querschnittshöhe können Sie die Welle stärker ausführen und damit eine steifere Gesamtkonstruktion erreichen.
EXPLORER-Lager sind von den Abmessungen her mit herkömmlichen Pendelrollenlagern austauschbar und ermöglichen damit Leistungssteigerungen bei bestehenden Konstruktionen. So kann die Momentenübertragung in einem Getriebe je nach Betriebsbedingungen um 15 bis 25 Prozent gesteigert werden. EXPLORER-Lager sind abgedichtet und offen erhältlich.
Die neuen Lager wurden im SKF Engineering and Research Centre (ERC) in den Niederlanden intensiven Tests unterzogen. längere Lebensdauer geht auf technische Verbesserungen im Makrobereich zurück.
(Einen ausführlichen Artikel über EXPLORER-Lager finden Sie in Evolution 4 1999.)