Genaue Einstellung

ZDAS, ein tschechischer Hersteller von Walzwerksausrüstung, hat eine Rundmesserschere für sehr dünnes Metallblech entwickelt. In dieser Schere wurden CARBTM Toroidallager eingesetzt, die eine genaue Einstellung des Spiels zwischen den Klingen ermöglichen.
   

Ähnliche Inhalte

ZDAS, ein tschechischer Hersteller von Walzwerksausrüstung, hat eine Rundmesserschere für sehr dünnes Metallblech entwickelt. In dieser Schere wurden CARBTM Toroidallager eingesetzt, die eine genaue Einstellung des Spiels zwischen den Klingen ermöglichen.
   

Die Schere besteht aus zwei umlaufenden Zylindern mit integrierten Klingen. Zur Einstellung des Spiels der Klingen muß der obere Zylinder axial um ±3 mm verschoben werden können. CARB ist technisch wie wirtschaftlich eine ausgezeichnete Lösung, denn Axialverschiebung der Welle wird mit vernachlässigbar geringer Reibung ausgeglichen, ohne daß Axialkräfte auf das Lager wirken.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten