Genauere Steuerung mit Sensor-Lagereinheiten
In vielen technischen Bereichen sind genaue Daten zu den beweglichen Maschinenteilen wichtig. So können Steuersysteme nur mit solchem Input die erforderlichen Bewegungen genau steuern. Eine Kompaktlösung zur Erfassung von Bewegungsdaten ist die SKF Sensor-Lagereinheit. Sie besteht aus Sensor, Impulsring und Lager und mißt beispielsweise die Anzahl der Umdrehungen, Drehzahl, Drehrichtung und relative Position sowie Beschleunigung oder Verzögerung.
Sensor-Lagereinheiten waren ursprünglich für Antiblockier-Bremssysteme in Kraftfahrzeugen entwickelt worden, werden heute aber in unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt. Weltweit sind bereits Millionen dieser intelligenten SKF Lager im Einsatz.