Gesicherte Qualität
Ovako Steel, eine 100 %ige Tochtergesellschaft der SKF, wurde nach QS 9000 zertifiziert. Mit diesem Qualitätszertifikat soll das Geschäft mit der Automobilindustrie gesteigert werden.
Ovako Steel, eine 100 %ige Tochtergesellschaft der SKF, wurde nach QS 9000 zertifiziert. Mit diesem Qualitätszertifikat soll das Geschäft mit der Automobilindustrie gesteigert werden.
QS 9000 wurde von Daimler-Chrysler, Ford und General Motors als einheitlicher Qualitätsstandard für Zulieferer der Automobilindus-trie festgelegt. Der frühere Standard ISO 9000 ließ nach Meinung der Autobauer zu viel Ermessensspielraum zu.
„Wir haben hart für diese Zertifizierung gearbeitet“, so Rolf Neuman, Qualitätsmanager von Ovako Steel. „Die Automobilindustrie und ihre Zulieferer sind für uns ein wichtiger Kundenkreis. Für unser bestehendes Geschäft und künftige Aufträge ist die Erfüllung der Qualitätskriterien nach QS 9000 äußerst wichtig.“