Groß in der Papierindustrie einsteigen
Von SKF kommen die meisten Lager, die Metso Paper in die größte Papiermaschine der Welt einbaut, die im Werk von Stora Enso im belgischen Langerbrugge zum Einsatz kommt.
Das Langsieb dieser Maschine ist 11,1 m breit. Ihr Ausstoß beträgt rund 400.000 t Zeitungspapier jährlich. 10.000 Komponenten von SKF sitzen in der Maschine, etwa Sicherungsmuttern, Scheiben und Lagergehäuse. Das größte Lager, ein Kegelrollenlager, hat einen Außendurchmesser von 1,3 Metern und wiegt 1.200 kg.
Im Juni 2003 soll die Papierproduktion anlaufen.