Große Ideen umsetzen
Auf der Hannover Messe im April 2003 präsentierte SKF Beispiele dafür, wie man mit Ingenieurwissen und Erfahrung große Ideen umsetzen kann: reale Lösungen für reale Bedingungen in Stahlherstellung und Bauwesen.
Auf der Hannover Messe im April 2003 präsentierte SKF Beispiele dafür, wie man mit Ingenieurwissen und Erfahrung große Ideen umsetzen kann: reale Lösungen für reale Bedingungen in Stahlherstellung und Bauwesen.
Da wäre ConRo, ein komplettes, abgedichtetes Rollensystem für Stranggießanlagen, das werkseitig abgedichtet und damit nachschmierfrei ist.
SKF ConRo ist für die typischen Betriebsbedingungen in Stranggießanlagen ausgelegt: hohe Kräfte, niedrige Gießgeschwindigkeiten und somit geringe Drehzahlen, sehr hohe Temperaturen, große Mengen an Kühlwasser und Verschmutzung und d eine gesättigte Dampfatmosphäre.
Der Anwender profitiert durch niedrigere Produktionskosten, geringeren Schmieraufwand, weniger Anfall von gefährlichen Abfallstoffen und vereinfachte Wasseraufbereitung sowie weniger Stillstandszeiten in der Fertigung.
Weil kein verbrauchtes Schmierfett anfällt und entsorgt werden muss, arbeitet das neue System wesentlich umweltfreundlicher. Auch die Produktqualität steigt.
Als Ergänzung für ConRo (und andere Systeme) wurde der SKF ConRo Analyst entwickelt, ein Programm, das die im Betrieb in Stranggießanlagen auftretenden Temperaturen und Belastungen misst.
Dies ist nur der Anfang einer umfassenden Überwachung beim Stranggießen, die Prozessanpassungen ermöglicht, die die Produktivität steigern und Produktionsstillstände vermeiden helfen.