„Grüne“ Fabrik in Russland eröffnet
SKF hat eine neue Fabrik in Tver, Russland, eröffnet. In dieser Fabrik wird die neue Generation kompakter, abgedichteter und vorgeschmierter SKF Kegelrollenlagereinheiten (CTBU) für russische und internationale Eisenbahnkunden gefertigt. Die CTBU’s werden in Güterwaggons und andere Schienenfahrzeuge eingebaut.
SKF hat eine neue Fabrik in Tver, Russland, eröffnet. In dieser Fabrik wird die neue Generation kompakter, abgedichteter und vorgeschmierter SKF Kegelrollenlagereinheiten (CTBU) für russische und internationale Eisenbahnkunden gefertigt. Die CTBU’s werden in Güterwaggons und andere Schienenfahrzeuge eingebaut.
Die Fabrik wird eine der ersten nach LEED zertifizierten Fabriken in Russland und Europa sein. LEED ist ein internationales Klassifizierungssystem für energie- und umweltfreundliche Planung von Gebäuden.
Die Anlage bietet folgende positive Umweltaspekte: natürliches Tageslicht für 90% der Anlage und bedarfsgesteuerte Belüftung mit CO2-Überwachung. Das Gebäude verbraucht außerdem 40% weniger Energie als normale Gebäude und verfügt über eine neuartiges Vakuum-Destillationverfahren, mit dem 100% des Wassers aus dem Phosphatierungsprozess aufbereitet werden.