Guter Schnitt dank CARB®
Mit dem Toroidalrollenlager CARB hat SKF die Spindeln einer speziellen Präzisions-Drahtsägemaschine umgebaut. Diese Maschinen dienen dazu, Monokristalle zu Scheiben von nur 15 µm Dicke zu zersägen. Ein Gitter feinster Drähte wird von drei oder vier Spindeln geführt. Um die erforderliche Genauigkeit zu erreichen, müssen die Spindeln absolut ruhig laufen.
Ursprünglich war die Spindel in der Loslagerposition mit einem Zylinderrollenlager abgestützt. Wegen zu hoher Kantenbelastung aufgrund von Schiefstellungen fielen diese Lager oft aus. In Zusammenarbeit mit dem Hersteller der Siliziumscheiben, der tschechischen Trimex Tesla, baute SKF die Spindel um und setzte als Loslager ein CARB-Lager ein.
Bei der Inbetriebnahme liefen die neuen Spindeln wesentlich besser als vorher. Die Ausschussrate sank um über die Hälfte, die Lagerlebensdauer hat sich praktisch verdoppelt, und die Instandhaltungskosten sind gesunken.