Heiß

Oblaten und Waffeln werden normalerweise bei Temperaturen von 180 bis 240 °C gebacken. Oft waren in den Bäckereien spezielle Flanschlagereinheiten mit Hochtemperaturfett im Einsatz. Auf dem Markt wurde nun die Forderung nach wartungsfreien Lagern ohne viskose Schmierstoffe wie Fett oder Öl laut.

Ähnliche Inhalte

Oblaten und Waffeln werden normalerweise bei Temperaturen von 180 bis 240 °C gebacken. Oft waren in den Bäckereien spezielle Flanschlagereinheiten mit Hochtemperaturfett im Einsatz. Auf dem Markt wurde nun die Forderung nach wartungsfreien Lagern ohne viskose Schmierstoffe wie Fett oder Öl laut.

   Für solche Anwendungen hat SKF ein Speziallager entwickelt. Es hat einen Doppelkäfig aus Graphit und weist eine höhere Leistungsfähigkeit als herkömmliche Lager mit Nietenkäfigen auf. Das Ziel von SKF besteht darin, ein Lager mit einer Gebrauchsdauer von über 30 000 Stunden ohne Instandhaltung oder Wartung anzubieten.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten