Heiße Neu­ig­kei­ten

SKF bringt ein neues tragbares Induktions-Anwärmgerät auf den Markt, das TIH 030m, das eine hocheffiziente Anwärmmethode mit Transportkomfort verbindet. Durch Anbringung der Induktionsschleife außen am Gerätegehäuse können Lager von bis zu 40 kg erwärmt werden. Die kompakte, 20 kg leichte Konstruktion macht das TIH 030m besonders transportfreundlich. Das Anwärmgerät hat einen Überhitzungsschutz, der die Gefahr der Beschädigung von Induktionsschleife und Elektronik reduziert.

Ähnliche Inhalte

SKF bringt ein neues tragbares Induktions-Anwärmgerät auf den Markt, das TIH 030m, das eine hocheffiziente Anwärmmethode mit Transportkomfort verbindet. Durch Anbringung der Induktionsschleife außen am Gerätegehäuse können Lager von bis zu 40 kg erwärmt werden. Die kompakte, 20 kg leichte Konstruktion macht das TIH 030m besonders transportfreundlich. Das Anwärmgerät hat einen Überhitzungsschutz, der die Gefahr der Beschädigung von Induktionsschleife und Elektronik reduziert.

Außerdem ist das TIH 030m mit einem Zeitmodus zur Erwärmung anderer Komponenten als Wälzlager ausgerüstet. Das Anwärmgerät hat zusammenklappbare Tragearme als Stütze der Lager beim Erwärmen.

Diese Arme fungieren zudem als ein interner Speicher für die drei serienmäßig mitgelieferten Traglager.

Das TIH 030m ist in zwei Ausführungen erhältlich: 230 V/50-60 Hz und 100-110 V/50-60 Hz.

Hal­ten Sie mich auf dem Lau­fen­den

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten