Hochleistungsspindel

Die SKF Gesellschaft Russell T. Gilman hat eine neue GHS-Hochgeschwindigkeitsmotorspindel auf den Markt gebracht. Die Spindelnase ist auf der Arbeitsseite mit einem vorgespannten 25 Grad SKF Triplex-Schrägkugellager in Hybridausführung abgestützt, auf der entgegengesetzten Seite sitzt am hinteren Ende ein Einzellager.

Ähnliche Inhalte

Die SKF Gesellschaft Russell T. Gilman hat eine neue GHS-Hochgeschwindigkeitsmotorspindel auf den Markt gebracht. Die Spindelnase ist auf der Arbeitsseite mit einem vorgespannten 25 Grad SKF Triplex-Schrägkugellager in Hybridausführung abgestützt, auf der entgegengesetzten Seite sitzt am hinteren Ende ein Einzellager.

Drei Größen sind vorgesehen: 60 mm, 80 mm und 100 mm. Mit einer Leistung von 1,10 kW kann die Einheit in der Größe 60 mm eine Drehzahl von 40,000 min-1 erreichen.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten