Immer der richtige Ölstand
SKF hat einen neuen Ölstandwächter LAHD auf den Markt gebracht. Er soll im Betrieb den optimalen Ölstand sicherstellen und so helfen, die Stillstandszeit von Maschinen zu verkürzen.
Die Geräte der Reihe LAHD sind für Ölbadschmierung wie in Lagern, Gehäusen, Getrieben und Kurbelgehäusen ausgelegt. Der Ölstand kann jederzeit visuell überprüft werden, und das System gleicht automatisch Ölverluste aus. Der Ölstandswächter wird mit 500 ml und 1000 ml Inhalt angeboten.