Isolierung gegen Stromschäden

Stromdurchgang kann innerhalb kurzer Zeit Laufbahnen und Lagerringe nachhaltig schädigen. Diesem Problem begegnete SKF mit der Entwicklung der INSOCOATTM Lager, deren Außenringe eine elektrisch isolierende Beschichtung gegen Durchschlagspannungen bis 1.000 Volt aufweisen. Die etwa 0,05 mm dicke Schicht aus Aluminiumoxid wird im Plasmaspritzverfahren aufgebracht und zeichnet sich besonders durch hohe Haftfestigkeit und thermische Beständigkeit aus.
   

Ähnliche Inhalte

Stromdurchgang kann innerhalb kurzer Zeit Laufbahnen und Lagerringe nachhaltig schädigen. Diesem Problem begegnete SKF mit der Entwicklung der INSOCOATTM Lager, deren Außenringe eine elektrisch isolierende Beschichtung gegen Durchschlagspannungen bis 1.000 Volt aufweisen. Die etwa 0,05 mm dicke Schicht aus Aluminiumoxid wird im Plasmaspritzverfahren aufgebracht und zeichnet sich besonders durch hohe Haftfestigkeit und thermische Beständigkeit aus.
   

Die Isolierung verlängert die Gebrauchsdauer und verbessert die Betriebszuverlässigkeit elektrischer Maschinen. Für den Anwender bedeutet das niedrigere Wartungskosten, einen besseren Nutzen und höhere Gesamtqualität. INSOCOATTM Lager vereinfachen die Konstruktion, weil keine zusätzlichen isolierenden Werkstoffe oder Bauteile benötigt werden. Die Gesamtkosten und die Anzahl der Bauteile werden verringert. Die Lager lassen sich leicht ein- und ausbauen. Im Prinzip können alle Lagerarten stromisoliert werden, wobei die Normabmessungen erhalten bleiben.
   

INSOCOATTM Lager werden in erster Linie in Drehstrommaschinen eingesetzt, wie etwa in Fahrmotoren für Schienenfahrzeuge, Generatoren und stationären Elektromotoren.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten