Klein, aber fein
Die jüngste Ergänzung des SKF Sortiments ist ein Hubzylinder, der „Runner“.
Die jüngste Ergänzung des SKF Sortiments ist ein Hubzylinder, der „Runner“.
Der neue Hubzylinder wiegt nur 7,5 kg und ist für große Lasten sowie hohe Geschwindigkeiten ausgelegt. Er kann auch hohe Belastungen aufnehmen und weist eine große Zug- und Schubkraft auf.
Der „Runner“ kann Belastungen von 8.000 bis 12.000 N bei Geschwindigkeiten von 4,5 bis 10,5 mm/s aufnehmen. Das System ist mit einer Fehlerschutzsteuerung für bis zu drei Hubzylinder ausgestattet.
Der neue Hubzylinder kann mit der SKF Reihe Telemag DC kombiniert werden.