Kleine Schwenklager
Im Juni 2001 hat SKF neue L-Schwenklager auf den Markt gebracht. Sie sind für kleine Maschinenanwendungen von Windkraftanlagen über Montageautomaten bis hin zu Positionierern für den industriellen Einsatz konstruiert. Daneben liefert SKF auch Kreuzrollen- oder Kugel-Schwenklager, unter anderen für Erdbewegungs- und Forstkulturmaschinen.
Die L-Lager – „L“ steht für „leicht” – sind in Größen von 500 bis 1.200 mm ab Magazin über das SKF Vertriebsnetz erhältlich. Sie haben dieselben Abmessungen wie Schwenklager anderer Hersteller und können daher problemlos auch in bestehende Konstruktionen eingebaut werden.