Kosten senken mit TFO

Eine Lösung des Problems besteht darin, Schlüssel-Zulieferer auszuwählen und leistungsbezogene Vereinbarungen auszuarbeiten, die dem Zulieferer mehr Verantwortung für die Lebenszykluskosten der Komponente übertragen.
   

Ähnliche Inhalte

Eine Trouble-Free Operation-Vereinbarung mit SKF wirkt sich nachhaltig auf Betrieb und Wartung im industriellen Bereich aus.
   
Der harte Wettbewerb in der Großindustrie zwingt dazu, Kosten zu senken, um weiterhin wirtschaftlich zu sein. Wartung ist ein bedeutender Kostenfaktor, sowohl bei den Kernprozessen als auch bei Einzelkomponenten wie Motoren, Getrieben, Hydraulikanlagen oder Lagern. Mit der zunehmenden technischen Komplexität der Komponenten wird die angestrebte Kostensenkung aber immer mehr erschwert.
   

Eine Lösung des Problems besteht darin, Schlüssel-Zulieferer auszuwählen und leistungsbezogene Vereinbarungen auszuarbeiten, die dem Zulieferer mehr Verantwortung für die Lebenszykluskosten der Komponente übertragen.
   

Das SKF TFO-Konzept bietet dem Kunden die Möglichkeiten, die Lebenszykluskosten für Lager zu senken und sieht die Übernahme einer aktiven Rolle in allen Lagerfragen vor. Für den Kunden wie für den Zulieferer ergeben sich daraus Rationalisierungseffekte und eine Senkung der Nettokosten.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten