Lang­fris­ti­ger Lie­fer­ver­trag mit Valeo

SKF und der Automobilzulieferer VALEO unterzeichneten einen Drei-Jahresvertrag. SKF wird spezielle Lager zur Rotorpositionierung des neuen i-StARS liefern, dem Stopp-Start-System der zweiten Generation von VALEO. Das System schaltet den Motor automatisch ab, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit unter 8 km/h liegt – zum Beispiel beim Halt vor einer roten Ampel. Das System ermöglicht eine weitere Reduzierung der CO2-Emissionen und sogar einen geringeren Treibstoffverbrauch als StARS der ersten Generation.

Ähnliche Inhalte

SKF und der Automobilzulieferer VALEO unterzeichneten einen Drei-Jahresvertrag. SKF wird spezielle Lager zur Rotorpositionierung des neuen i-StARS liefern, dem Stopp-Start-System der zweiten Generation von VALEO. Das System schaltet den Motor automatisch ab, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit unter 8 km/h liegt – zum Beispiel beim Halt vor einer roten Ampel. Das System ermöglicht eine weitere Reduzierung der CO2-Emissionen und sogar einen geringeren Treibstoffverbrauch als StARS der ersten Generation.

i-StARS wird zunächst in die Schalt- und Automatikgetriebe der neuen Dieselmotoren, e-HDi, von Citroën und Peugeot eingebaut.

Hal­ten Sie mich auf dem Lau­fen­den

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten