Lineargenauigkeit

Ähnliche Inhalte

Die SKF Gesellschaft Russell T. Gilman hat einen neuen Linearschlitten für besonders ruhigen Lauf und höchste Genauigkeit entwickelt. Er läuft mit einem speziellen reibungsarmen Lager und vorgespannter Kugelumlaufführung.
   Für Präzisionsanwendungen wie Fräsen, Laserbearbeitung, Bohren, Schleifen, Handling, Robotertechnik und medizinische und optische Anwendungen sind die Schlitten geeignet. Verfügbar sind Breiten von 22,9 cm bis 61,0 cm und Längen bis 243,8 cm.
   Dank des einheitlichen und niedrigen Reibungskoeffizienten können kleine gewalzte oder geschliffene Kugelgewindetriebe als Antrieb eingesetzt werden. Auch kundenspezifische Linearmotoren sind integrierbar. Für verunreinigte Betriebsumgebungen gibt es Dichtungen, Abstreifer und Metall- oder Gewebeabdeckungen, so dass die Schlitten vor Chemikalien und Korrosion geschützt sind. Auch Versionen mit hoher Temperaturbeständigkeit, Non-Stick-Oberflächen und Trockenschmierung sind erhältlich.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten