Neue Ausrichtsysteme
Mit den neuen Ausrichtsystemen TKSA 20 und 40 bietet SKF jetzt zwei hochwertige Laser-Ausrichtsysteme, die dem Anwender eine genaue und benutzerfreundliche Wellenausrichtung ermöglichen.
Mit den neuen Ausrichtsystemen TKSA 20 und 40 bietet SKF jetzt zwei hochwertige Laser-Ausrichtsysteme, die dem Anwender eine genaue und benutzerfreundliche Wellenausrichtung ermöglichen.
„Die neue TKSA-Baureihe reduziert durch eine genauere Ausrichtung den Energieverbrauch ebenso wie die Spannungen an Maschinenbauteilen. Dadurch verringert sich auch die Ausfallhäukeit signifikant,“ sagt Benjamin Provoost, Entwicklungsingenieur, SKF Maintenance Products.
Ausrichtfehler an Wellen sind verantwortlich für bis zu 50% der Gesamtkosten von Betriebsstörungen bei drehenden Maschinenanlagen. Die exakte Wellenausrichtung kann eine große Anzahl Maschinenschäden verhindern sowie die Zahl der nicht geplanten Stillstandszeiten verringern.
Beide Geräte, das TKSA 20 und das TKSA 40, sind leicht zu handhaben und einzustellen. Sie ermöglichen dem Anwender, die Wellen in einem Bruchteil der Zeit, die bei herkömmlichen Verfahren, wie Messuhren nötig ist, exakt auszurichten, da keine zusätzlichen Berechnungen für die notwendigen Einstellungen erforderlich sind. Dabei zeigen beide Instrumente den aktuellen Ausrichtstand an. Der Instandhalter wird so geführt, dass Ausrichtkorrekturen unmittelbar sichtbar sind. So können optimale Korrekturen schnell und genau durchgeführt werden.