Neue ge­teil­te Lager

Ähnliche Inhalte

Cooper Bearings hat eine neue Reihe geteilter Zylinderrollenlager auf den Markt gebracht. Diese Lager COP.01E zeichnen sich durch eine verbesserte innere Geometrie und eine neue Käfigkonstruktion aus. Mit dem neuen Käfig finden mehr Wälzkörper im Lager Platz, und die beiden Käfighälften müssen nicht mehr mit Klammern zusammengehalten werden. Die radiale Tragfähigkeit ist um bis zu 30 Prozent höher, die axiale um bis zu 20 Prozent.
   Die Lagerreihe COP.01E soll an die Stelle der Reihe CPO.01 treten. Es werden Lager der Ausführung EX und GR angeboten; EX steht für einen Außenring ohne Bord, GR für zwei integrierte Borde.

Hal­ten Sie mich auf dem Lau­fen­den

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten