Neue Monitoring Software
Development Engineering International (DEI) kündigt eine neue Version der Zustandsüberwachungssoftware Polymanager an. Version 2.7 bietet eine Reihe neuer Funktionen: Eine Lagerdatenbank mit mehr als 7.000 Positionen mit Suchfunktion nach Anbietern; erweiterte Trenddarstellungen wie die Darstellung der allgemeinen und Spektralband-Alarmtrends in einem Fenster; visuelle Bearbeitung von Alarmen mit der Möglichkeit, die Alarmgrenzen und Frequenzen in der graphischen Darstellung mit der Maus zu verändern. Dies geschieht für die Daten eines einzelnen Messpunkts mit dieser Alarmeinstellung oder für die kundenspezifische Darstellung, die entweder alle Daten, Durchschnittswerte oder die Minimal- bzw. Maximalwerte aller relevanten Daten zeigt.
Development Engineering International (DEI) kündigt eine neue Version der Zustandsüberwachungssoftware Polymanager an. Version 2.7 bietet eine Reihe neuer Funktionen: Eine Lagerdatenbank mit mehr als 7.000 Positionen mit Suchfunktion nach Anbietern; erweiterte Trenddarstellungen wie die Darstellung der allgemeinen und Spektralband-Alarmtrends in einem Fenster; visuelle Bearbeitung von Alarmen mit der Möglichkeit, die Alarmgrenzen und Frequenzen in der graphischen Darstellung mit der Maus zu verändern. Dies geschieht für die Daten eines einzelnen Messpunkts mit dieser Alarmeinstellung oder für die kundenspezifische Darstellung, die entweder alle Daten, Durchschnittswerte oder die Minimal- bzw. Maximalwerte aller relevanten Daten zeigt.
Mit einer speziellen neuen Funktion kann der Nutzer prozentuale Abweichungen von den Alarmwerten eingeben.