Neue Öl­auf­be­rei­tungs­ein­heit

SKF präsentiert die SKF Ölaufbereitungseinheit für eine Reihe von Anwendungen in der Bergbau-, Erzaufbereitungs-, Zement-, Zellstoff und Papierindustrie und anderen Industriezweigen. Diese Niederdruck-Pumpen-Filtriereinheit wälzt das Öl in einem bestehenden System um und entfernt Verunreinigungen wie Abrieb und oxidierte Partikel.

Ähnliche Inhalte

SKF präsentiert die SKF Ölaufbereitungseinheit für eine Reihe von Anwendungen in der Bergbau-, Erzaufbereitungs-, Zement-, Zellstoff und Papierindustrie und anderen Industriezweigen. Diese Niederdruck-Pumpen-Filtriereinheit wälzt das Öl in einem bestehenden System um und entfernt Verunreinigungen wie Abrieb und oxidierte Partikel.

Die Einheit kann wahlweise auch mit Luft- oder Wasserkühlung ausgestattet sein, um das Öl während des Vorgangs zu kühlen und es auf der gewünschten Temperatur und Viskosität zu halten.

Durch Einhaltung der optimalen Öltemperatur und Entfernung von Verunreinigungen, die Komponentenverschleiß verursachen, trägt die SKF Ölaufbereitungseinheit wesentlich zu einer Optimierung der Schmierung bei. Schließlich werden hierdurch Frühausfälle vermindert und die Maschinenlebensdauer verlängert, was dem Anwender hilft, die Betriebskosten zu senken und die Produktivität zu steigern.

Da die Einheit auch hilft, die Gebrauchsdauer des Schmierstoffes durch Senkung der Betriebstemperatur zu verlängern, hat dies weniger Ölabfälle und niedrigere Entsorgungskosten zur Folge.

Für mehr Informationen besuchen Sie www.skf.com/mining.

Hal­ten Sie mich auf dem Lau­fen­den

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten