Neue Presse in Betrieb
SKF hat 16,3 Mio. Euro in eine neue Schmiedepresse für das Werk in Lüchow investiert.
SKF hat 16,3 Mio. Euro in eine neue Schmiedepresse für das Werk in Lüchow investiert.
Auf der neuen Presse können runde Stahlstäbe mit Durchmessern von 36 bis 75 mm verarbeitet werden. Das Produktionsmaterial wird vom LKW direkt zum Stablagerkorb vorgeschoben und voll automatisch über das Induktionsheizgerät zur Presse geleitet. Die maximale Presskraft beträgt 15.000 kN.
Die Presse wurde offiziell am 17. Juni 2004 in Anwesenheit von Staatssekretär Joachim Werren vom niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und des Lüchower Bürgermeisters Karl-Heinz Schultz in Betrieb genommen.