Neue Produkte für Instandhaltung
SKF Maintenance Products hat seinen Bereich Untersuchungsinstrumente mit dem Stroboskop
SKF Maintenance Products hat seinen Bereich Untersuchungsinstrumente mit dem Stroboskop
TMRS 1 um ein neues Produkt erweitert.
Das TMRS 1 ist ein tragbares, einfach zu handhabendes Stroboskop zur Untersuchung rotierender Maschinenteile bei laufender Maschine. Zu den typischen Anwendungen gehören die Inspektion von Gebläsen, Riemenantrieben, Kupplungen und Getrieben.
SKF Maintenance Products hat außerdem das Endoskop TMES 1 lanciert, ein kompaktes, leicht zu bedienendes Messgerät für effektive Kontrollen bzw. Überprüfungen bei ungünstigen Platzverhältnissen. Es eignet sich hervorragend als Hauptmessgerät zur zeitsparenden, kostengünstigen Untersuchung, da die Teile für die Inspektion nicht zerlegt werden müssen. Einsetzbar ist es in den meisten industriellen Anwendungen mit beschränktem Platzangebot, einschließlich Diagnosen in Motoren, Getrieben, Kurbelgehäusen, Rohrleitungen und Rotorblättern von Windkraftanlagen.