Neue Seilscheibeneinheit
In einer Papiermaschine dient die Seilscheibe zum Einziehen des Papiers in die Maschine beim Anlaufen oder nach einer Produktionsunterbrechung. Die neuentwickelte SKF Seilscheibeneinheit ist mit einer wartungsfreien Lagereinheit ausgestattet, die im Betrieb nicht nachgeschmiert werden muss.
In einer Papiermaschine dient die Seilscheibe zum Einziehen des Papiers in die Maschine beim Anlaufen oder nach einer Produktionsunterbrechung. Die neuentwickelte SKF Seilscheibeneinheit ist mit einer wartungsfreien Lagereinheit ausgestattet, die im Betrieb nicht nachgeschmiert werden muss.
Die Lagereinheit ist abgedichtet, so dass kein Schmierfett austreten und das Papier verunreinigen kann. Ein spezielles Sicherungssystem verhindert zuverlässig, dass sich die Seilscheibe von der Maschine lösen kann und so die Maschine beschädigt oder eine Gefahr für die Bediener darstellt.
Die Lagereinheit kann in bestehende wie neue Seilscheiben eingebaut werden.