Neue SKF Lagerlösung für energieeffiziente Fahrzeuge
Neue SKF Lagerlösung für umweltfreundliche Mikro-Hybridfahrzeuge. Diese neue Lagerlösung mit magnetischen Sensoren ist Teil des Mikro-Hybridsystems StARS (Starter Alternator Reversible System) von Valeo. Mit diesem System können Automobilhersteller Benzinverbrauch und Kohlendioxid (CO2)-Emissionen im Stadtverkehr erheblich reduzieren, ohne ihre Motoren entscheidend verändern zu müssen.
Neue SKF Lagerlösung für umweltfreundliche Mikro-Hybridfahrzeuge. Diese neue Lagerlösung mit magnetischen Sensoren ist Teil des Mikro-Hybridsystems StARS (Starter Alternator Reversible System) von Valeo. Mit diesem System können Automobilhersteller Benzinverbrauch und Kohlendioxid (CO2)-Emissionen im Stadtverkehr erheblich reduzieren, ohne ihre Motoren entscheidend verändern zu müssen.
Die Start-Stopp Funktion dieses Systems schaltet den Motor ab, wenn das Fahrzeug anhält, und startet ihn erneut, schnell und geräuschlos, wenn der Fahrer den Fuß von der Bremse nimmt oder einen Gang einlegt. So lassen sich Benzinverbrauch und CO2-Emissionen im dichten Stadtverkehr, vor allem während der Stoßzeiten um bis zu 25 Prozent reduzieren. Die StARS Lösung verbindet die Funktionen: Generator und Starter.
Folgende Fahrzeuge sind mit dem Start-Stopp System StARS ausgestattet: Citroën C2 und C3 Stop&Start Modelle, die Smart Micro Hybrid Drive Modelle und die Mercedes-Benz Blue Efficiency Modelle der A- und B-Klasse.