Neue Spindeln
Russell T. Gilman Inc., Mitglied der SKF Gruppe und Hersteller von Präzisionsbauteilen für Werkzeugmaschinen, hat eine Motorspindeleinheit der Baureihe GHS, ausgerüstet mit einer neuartigen Technik zur Kontrolle von Schwingungen und Lagervorspannung, vorgestellt.
Russell T. Gilman Inc., Mitglied der SKF Gruppe und Hersteller von Präzisionsbauteilen für Werkzeugmaschinen, hat eine Motorspindeleinheit der Baureihe GHS, ausgerüstet mit einer neuartigen Technik zur Kontrolle von Schwingungen und Lagervorspannung, vorgestellt.
Mit der Dynamic Preload Control mit Flüssigkeitsdämpfung lässt sich die Steifigkeit der Lager für die jeweiligen Betriebsbedingungen optimieren. Die Spindeln können mit variabler Vorspannung arbeiten, und im Betrieb auftretende kritische Schwingungen werden praktisch eliminiert.
GHS-Spindeln sind für eine große Zahl von Maschinenkonstruktionen und -funktionen ausgelegt. Die Fertigung von vier industrieüblichen Größen ermöglicht kurze Durchlaufzeiten und vielseitige Einsetzbarkeit der Spindeln.
Russell T. Gilman Inc. vertreibt und wartet nun auch SKF Hochfrequenz-Schleifspindeln. Zahlreiche Optionen stehen hier offen: Einbau in Revolverköpfen, Kühlung durch die Welle,
manueller HSK-Spanner und Geschwindigkeitsüberwachung.