Neuer Ultraschall-Lecksucher
Der Ultraschall-Lecksuchdetektor TMSU 1 von SKF ist ein hochwertiges, anwenderfreundliches, empfindliches Instrument, das das Aufspüren von austretender Luft mithilfe von Ultraschall erlaubt. Undichtheiten werden von Fluids verursacht, die von einer Umgebung mit hohem Druck zu einer Umgebung mit Niedrigdruck strömen, wobei Turbulenzen entstehen. Die Turbulenzen erzeugen hochfrequente Töne (Ultraschallwellen), die vom TMSU 1 entdeckt werden können. Der empfindliche piezoelektrische Kristall in dem Sensor ermöglicht ein schnelles und zielgenaues Lokalisieren.
Der Ultraschall-Lecksuchdetektor TMSU 1 von SKF ist ein hochwertiges, anwenderfreundliches, empfindliches Instrument, das das Aufspüren von austretender Luft mithilfe von Ultraschall erlaubt. Undichtheiten werden von Fluids verursacht, die von einer Umgebung mit hohem Druck zu einer Umgebung mit Niedrigdruck strömen, wobei Turbulenzen entstehen. Die Turbulenzen erzeugen hochfrequente Töne (Ultraschallwellen), die vom TMSU 1 entdeckt werden können. Der empfindliche piezoelektrische Kristall in dem Sensor ermöglicht ein schnelles und zielgenaues Lokalisieren.
Der Ultraschall-Lecksuchdetektor eignet sich zum Entdecken, Aufspüren und Diagnostizieren der Ursache aller möglichen Undichtheiten. Er kann ebenfalls verwendet werden, um die korrekte Funktion von Kondensatableitern zu überprüfen.