Neues Handviskometer
Das TMVM 1 ist ein Rotationsviskometer, das für die Viskositätsmessung von Schmierölen und Hydraulikflüssigkeiten vor Ort geeignet ist. Es ist ein tragbares Instrument für die erste Überprüfung, das schnelle und zuverlässige Ergebnisse in wenigen Minuten liefert. Es ist benutzerfreundlich, mit einer digitalen Anzeige und hat Einknopfbedienung.
Das TMVM 1 ist ein Rotationsviskometer, das für die Viskositätsmessung von Schmierölen und Hydraulikflüssigkeiten vor Ort geeignet ist. Es ist ein tragbares Instrument für die erste Überprüfung, das schnelle und zuverlässige Ergebnisse in wenigen Minuten liefert. Es ist benutzerfreundlich, mit einer digitalen Anzeige und hat Einknopfbedienung.
Regelmäßige Überprüfung der Viskosität ist nötig, um rechtzeitig Informationen zum Ölzustand zu erhalten, die eine Auswirkung auf die Schmierung und das Betriebsverhalten der Maschinen haben können. Das Handviskosimeter hilft bei der wichtigen Entscheidung, ob ein Ölwechsel erforderlich ist oder ob das Öl für eine eingehende Laboruntersuchung eingeschickt werden muss.
Das TMVM 1 ist mit einem Rotor ausgestattet, der sich für Viskositätsmessungen bei der Mehrzahl der Schmieröle (30-1300 mPas) eignet, einem Messbecher, detaillierter Gebrauchsanweisung und einem Kalibrierungszertifikat, alles verpackt in einem stabilen tragbaren Behälter und das zu einem wettbewerbsfähigen Preis.