Neues Joint-​Venture-Unternehmen in China

SKF weitet sein Engagement auf dem chinesischen Markt aus. Gemeinsam mit Wafangdian Bearing Co. Ltd., dem führenden Wälzlagerhersteller Chinas, startet SKF ein neues Joint- Venture-Unternehmen für die Produktion und den Vertrieb von Pendelrollenlagern.
   

Ähnliche Inhalte

SKF weitet sein Engagement auf dem chinesischen Markt aus. Gemeinsam mit Wafangdian Bearing Co. Ltd., dem führenden Wälzlagerhersteller Chinas, startet SKF ein neues Joint- Venture-Unternehmen für die Produktion und den Vertrieb von Pendelrollenlagern.
   

SKF wird mit 51 Prozent die Anteilsmehrheit an dem neuen Unternehmen halten. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf über 50 Millionen DM.
Produziert wird in einem Werk mit 700 Beschäftigten in Wanfangdian, Provinz Liaoning, im Nordwesten Chinas. Gefertigt werden Pendelrollenlager mit Außendurchmessern bis 435 mm. Innerhalb der nächsten fünf Jahre soll eine Jahresproduktion von 1,5 Millionen Lagern erreicht werden.

Hal­ten Sie mich auf dem Lau­fen­den

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten