Neues Modul
Die SKF Gesellschaft Russell T. Gilman, Hersteller von Präzisionsbauteilen für Werkzeugmaschinen, hat ein neues flexibles Multi-Achsen-Bearbeitungsmodul auf den Markt gebracht.
Der Grundaufbau dieser sogenannten “Modul-Mation” Einheit lässt sich individuell verändern. Dadurch können Fertigungszellen flexibler und wirtschaftlicher an die Anforderungen der Hersteller moderner Werkzeugmaschinen angepasst werden.
Das Multi-Achsen-Modul kann unterschiedliche Spindeln aufnehmen. Wirklich neu sind jedoch die individuell veränderbaren Bauelemente. Zu jedem Modul gibt es drei Spindeltypen (riemengetrieben, mit integriertem Antrieb oder als Revolverkopf) mit gehärteten Gleit- oder Rollenführungen für die einzelnen Achsen.
Je nach Anforderungen des Maschinenbauers kann die Spindel vertikal, horizontal mittig in die Achse integriert als auch seitlich für die Aufnahme hoher Momente angebaut werden.