Neues umweltfreundliches US Hauptquartier

Im Frühjahr 2009 wurde das neue US Hauptquartier der SKF in Lansdale, Pennsylvania eingeweiht. Das neue Gebäude ist LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) zertifiziert für kommerzielle Innenräume und schließt eine Reihe Konstruktionen und Technologien für umweltverträgliches Bauen ein. LEED ist ein Gütesiegel für nachhaltiges Bauen.

Ähnliche Inhalte

Im Frühjahr 2009 wurde das neue US Hauptquartier der SKF in Lansdale, Pennsylvania eingeweiht. Das neue Gebäude ist LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) zertifiziert für kommerzielle Innenräume und schließt eine Reihe Konstruktionen und Technologien für umweltverträgliches Bauen ein. LEED ist ein Gütesiegel für nachhaltiges Bauen.

Das Gebäude hat ein weißes Dach mit einem hohen Sonnenreflexions-Index (SRI) zur Verringerung des städtischen Wärmeinseleffekts. Es ist ausgelegt für einen um 44% geringeren Wasserverbrauch verglichen mit einem Gebäude mit herkömmlicher Ausstattung und seine hochwertige Beleuchtung ist 25% effizienter als herkömmliche Bürobeleuchtung. Das Dach ist für den nachträglichen Einbau von Sonnenkollektoren vorbereitet.

Um den Mitarbeitern eine optimale Umgebung zu bieten, wurde alles für eine gute Qualität der Raumluft getan, einschließlich des Einsatzes von Baumaterial mit geringem Gehalt an oder vollkommen frei von Harnstoffen/Formaldehyd oder flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Auch werden ausschließlich umweltzugelassene Werkstoffe für die laufende Haushaltsführung zugelassen.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten