Noch kälter
Man braucht nicht mehr große Mengen Tomatensaft, Kartoffelbrei oder andere flüssige oder halbflüssige Lebensmittel einzufrieren. Man kann daraus auch Pellets machen. Mit flüssigem Stickstoff werden die Lebensmittel bei minus 100 °C eingefroren und zu Pellets geformt. Die 30 bis 50 mm großen Pellets lassen sich leicht verpacken und transportieren; auch die Dosierung bereitet keine Probleme. Die Lebensmittel werden zwischen Walzen zu Pellets geformt. Die Lager für diese Walzen müssen mit Festschmierstoff laufen. SKF Lager 2Z/VA208 mit Graphit-Segmentkäfigen haben sich in dieser Anwendung bewährt.
Man braucht nicht mehr große Mengen Tomatensaft, Kartoffelbrei oder andere flüssige oder halbflüssige Lebensmittel einzufrieren. Man kann daraus auch Pellets machen. Mit flüssigem Stickstoff werden die Lebensmittel bei minus 100 °C eingefroren und zu Pellets geformt. Die 30 bis 50 mm großen Pellets lassen sich leicht verpacken und transportieren; auch die Dosierung bereitet keine Probleme. Die Lebensmittel werden zwischen Walzen zu Pellets geformt. Die Lager für diese Walzen müssen mit Festschmierstoff laufen. SKF Lager 2Z/VA208 mit Graphit-Segmentkäfigen haben sich in dieser Anwendung bewährt.