Ovako Steel in­ves­tiert in die Zu­kunft

Die SKF Gesellschaft Ovako Steel hat in Hofors in Schweden ein neues Rohrwalzwerk gebaut, die Tube Mill 6. Das im Mai 1998 in Betrieb genommene Walzwerk ist das modernste seiner Art. Die Kapazität liegt bei 55.000 Tonnen warmgewalzter Rohre pro Jahr mit einem Außendurchmesser von 25 bis 205 mm und einer Wandstärke von 3 bis 42 mm. Volle Kapazitätsauslastung ist für Anfang 1999 geplant.
   

Ähnliche Inhalte

Die SKF Gesellschaft Ovako Steel hat in Hofors in Schweden ein neues Rohrwalzwerk gebaut, die Tube Mill 6. Das im Mai 1998 in Betrieb genommene Walzwerk ist das modernste seiner Art. Die Kapazität liegt bei 55.000 Tonnen warmgewalzter Rohre pro Jahr mit einem Außendurchmesser von 25 bis 205 mm und einer Wandstärke von 3 bis 42 mm. Volle Kapazitätsauslastung ist für Anfang 1999 geplant.
   

Die Tube Mill 6 spielt eine wesentliche Rolle im Konzept von Ovako Steel zur langfristigen Verbesserung von Produktqualität, Flexibilität, Lieferfähigkeit und Arbeitsumfeld. Dieses Konzept unter dem Namen „Tube 2000“ umfaßt auch Umbau und Modernisierung der beiden anderen Ovako-Rohrwalzwerke in Schweden und hat außerdem die Umweltzertifizierung nach ISO 14 000 zum Ziel. „Tube 2000“ bedeutet Investitionen in Höhe von etwa 500 Millionen Schwedenkronen (rund 110 Millionen Mark).

Hal­ten Sie mich auf dem Lau­fen­den

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten