PEEK Per­for­mance

Eine Reihe von SKF Lagern ist jetzt mit Hochtemperatur-Kunststoffkäfigen – PEEK – lieferbar. PEEK ist die Abkürzung für PolyEtherEtherKeton. Der entscheidende Vorteil der Verwendung von PEEK-Käfigen besteht in der hohen Temperaturbeständigkeit des Werkstoffs von über 160 Grad Celsius konstant und über 200 Grad Celsius kurzfristig. Aber auch hohe Verschleißbeständigkeit, reduzierte Reibung, geringere Wärmeentwicklung, sehr geringe Feuchtigkeits­absorption u.a. zeichnen PEEK aus. Sowohl Schrägkugellager als auch Zylinderrollenlager sind mit PEEK-Käverfügbar.

Ähnliche Inhalte

Eine Reihe von SKF Lagern ist jetzt mit Hochtemperatur-Kunststoffkäfigen – PEEK – lieferbar. PEEK ist die Abkürzung für PolyEtherEtherKeton. Der entscheidende Vorteil der Verwendung von PEEK-Käfigen besteht in der hohen Temperaturbeständigkeit des Werkstoffs von über 160 Grad Celsius konstant und über 200 Grad Celsius kurzfristig. Aber auch hohe Verschleißbeständigkeit, reduzierte Reibung, geringere Wärmeentwicklung, sehr geringe Feuchtigkeits­absorption u.a. zeichnen PEEK aus. Sowohl Schrägkugellager als auch Zylinderrollenlager sind mit PEEK-Käverfügbar.

Hal­ten Sie mich auf dem Lau­fen­den

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten