Perfekt ausgerichtet I
Ungeplanter Stillstand ist bei Maschinen mit Riementrieb häuauf mangelhafte Ausrichtung der Riemenscheiben zurückzuführen. Stärkerer Verschleiß an Riemen und Riemenscheiben und ein erhöhter Schwingungs- und Geräuschpegel sind die Folge. Schwingungen können schließlich mechanische Schäden und damit einen ungeplanten Stillstand nach sich ziehen.
Ungeplanter Stillstand ist bei Maschinen mit Riementrieb häuauf mangelhafte Ausrichtung der Riemenscheiben zurückzuführen. Stärkerer Verschleiß an Riemen und Riemenscheiben und ein erhöhter Schwingungs- und Geräuschpegel sind die Folge. Schwingungen können schließlich mechanische Schäden und damit einen ungeplanten Stillstand nach sich ziehen.
Das neue Riemenausrichtgerät BeltAlign TMEB 2 von SKF kann helfen, Maschinenausfälle aufgrund mangelhaft ausgerichteter Riemenschieben zu verhindern. Dabei wird der entscheidende Bereich der beiden Riemenscheiben zueinander ausgerichtet: die Laufrillen. BeltAlign besteht nur aus einem Laser-Sender und einem Empfänger und ist daher einfach einzusetzen. Mit den V-förmigen Führungen wird das Gerät in den Laufrillen der Riemenscheiben angesetzt und mit starken Magneten gehalten. Im dreidimensionalen Anzeigebereich der Empfängereinheit lässt sich schnell erkennen, ob und in welcher Richtung Parallel- und/oder Winkelversatz der Riemenscheiben vorliegt.
Anhand dieser Angaben kann der Bediener problemlos die erforderlichen Einstellungen vornehmen.