Perfekt ausgerichtet II
Das neue Wellenausrichtsystem SKF shaft alignment tool TMEA 2 von SKF hilft, kostspielige Stillstandszeiten zu vermeiden und kann dadurch die Betriebskosten senken. Schiefstellungen der Welle verursachen fast 50 % aller Ausfälle umlaufender Maschinen. Die Folge sind höhere Instandhaltungskosten, ungeplanter Stillstand der Maschine und entsprechend Produktionsausfälle. Mangelhafte Wellenausrichtung kann außerdem einen erhöhten Schwingungs- und Geräuschpegel sowie deutliche Temperaturerhöhungen und einen erhöhten Energieverbrauch bewirken.
Das neue Wellenausrichtsystem SKF shaft alignment tool TMEA 2 von SKF hilft, kostspielige Stillstandszeiten zu vermeiden und kann dadurch die Betriebskosten senken. Schiefstellungen der Welle verursachen fast 50 % aller Ausfälle umlaufender Maschinen. Die Folge sind höhere Instandhaltungskosten, ungeplanter Stillstand der Maschine und entsprechend Produktionsausfälle. Mangelhafte Wellenausrichtung kann außerdem einen erhöhten Schwingungs- und Geräuschpegel sowie deutliche Temperaturerhöhungen und einen erhöhten Energieverbrauch bewirken.
Shaft alignment tool ist einfach in der Bedienung: Modernste Lasertechnik ermöglicht problemloses und genaues Messen und Ausrichten. Die Anzeige führt den Bediener durch den dreistufigen Prozess von Messen, Ausrichten und Dokumentieren.