Per­fek­ter Ein­bau

Ähnliche Inhalte

Damit große Lager fehlerfrei eingebaut werden, bringt SKF das neue SensorMount-System auf den Markt.
   Das SensorMount-System besteht aus einem werkseitig an das Lager angesetzten Sensor, einer Hydraulikpumpe und einer Messeinheit, die anzeigt, wie das Lager auf der Welle sitzt.
   SensorMount, als Ergänzung zum Lager, ist zunächst für Pendelrollenlager mit kegeliger
Bohrung und CARB-Lager mit Außendurchmesser über 600 mm erhältlich. Die Version für kleinere Lager folgt bis Ende 2002.
   Große Lager werden im allgemeinen von Hand eingebaut und erfordern geschulte und erfahrene Monteure. Bei unsachgemäßem Einbau werden Welle und Gehäuse beschädigt oder die Lebensdauer des Lagers verkürzt.
   Mit dem patentierten SensorMount-System kann man ein Lager nicht mehr falsch einbauen. Die Einbauzeit wird erheblich kürzer, und Beschädigungen der Maschine sind ausgeschlossen.
   Der Sensor am Lager zeigt an, um wie viel die Lagerluft während des Einbaus verringert wurde. So ist sichergestellt, dass das Lager optimal auf der Welle sitzt.
   SensorMount ist in erster Line für Kunden aus Papierindustrie, Bergbau und Erzaufbereitung gedacht.

Hal­ten Sie mich auf dem Lau­fen­den

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten