Pres­se ohne Gren­zen

Wer behauptet denn, dass die Tages­zeitung vom Internet verdrängt wird? Auf keinen Fall der Kansas City Star, die wichtigste Tageszeitung im ­amerikanischen Kansas City (Auflage 685.000). Die Zeitung hat immerhin 199 Millionen US-Dollar (163 Millionen Euro) in eine neue Druckerei investiert. Die Druckanlage kommt von der Koenig & Bauer AG (KBA) aus Würzburg.

Ähnliche Inhalte

Wer behauptet denn, dass die Tages­zeitung vom Internet verdrängt wird? Auf keinen Fall der Kansas City Star, die wichtigste Tageszeitung im ­amerikanischen Kansas City (Auflage 685.000). Die Zeitung hat immerhin 199 Millionen US-Dollar (163 Millionen Euro) in eine neue Druckerei investiert. Die Druckanlage kommt von der Koenig & Bauer AG (KBA) aus Würzburg.

Die beiden parallel laufenden Druckstraßen der KBA-Reihe Commander mit Hochleistungs-Rotationsdruckmaschinen mit insgesamt 216 Druckstellen sind an allen Lagerstellen mit SKF Druckzylinder-Lagereinheiten (PCU-Einheiten) ausgestattet.

Die PCU-Einheiten stellen beim An- und Abstellen des Druckvorgangs über eine Exzentervorrichtung das leichtgängige und sichere Schwenken der Gummizylinder gegenüber den Plattenzylindern sicher. Die PCUs ermöglichen eine außerordentlich genaue Führung der Druckzylinder sowie einfache Montage und Austauschbarkeit.

KBA liefert die bestellten Maschinen im Laufe dieses Jahres an den Kansas City Star.

Hal­ten Sie mich auf dem Lau­fen­den

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten