Produktneuheiten

SKF Maintenance Products bringt zwei neue ThermoLaser-Geräte auf den Markt:

Ähnliche Inhalte

SKF Maintenance Products bringt zwei neue ThermoLaser-Geräte auf den Markt:

Das TMTL 500 ist ein kompaktes, leichtes Thermometer, das die Objekttemperatur berührungslos mit einem Infrarotsensor misst. Und es ist benutzerfreundlich: Man hält es einfach auf das zu messende Objekt, betätigt den Auslöser und liest die Temperatur auf dem großen beleuchteten LCD-Display ab. Das TMTL 500 kann problemlos die Temperatur von heißen, gefährlichen oder schwer zugänglichen Objekten messen, ohne deren Oberfläche zu verunreinigen oder zu beschädigen.

Der ThermoLaser TMTL 1400K verbindet die Flexibilität des TMTL 500 mit den Leistungsmerkmalen eines Kontaktthermometers. Hier kann die Objekttemperatur mit Infrarot-Messtechnik oder einer Sonde gemessen werden. Er eignet sich daher besonders für Fälle, die eine exakte Temperaturmessung erforderlich machen und bei denen das Emissisionsvermögen eines Objekts unbekannt ist. Dank der Sonde vom Typ K hat das Gerät eine variable Emissivität und viele mögliche Messmethoden. Es bietet Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen an, so z. B. die Temperaturmessung bei reflektierenden Oberflächen wie etwa Aluminium und Lager, bei beweglichen Teilen und in Fällen, in denen wegen der Gefahr von Verunreinigung kein Kontakt erfolgen darf.

SKF Engineering Products hat einen linearen Servomotor-Verstärker (AXV) herausgebracht, zur Bewegungs- und Positionssteuerung ebenso wie für die Motorleistung. Er ergänzt die Serie linearer motorgetriebener Positionierachsen, linearer Schieber und Antriebe, und ist im Grunde eine Dreifachsteuerung mit Drehzahlsteuerung, integrierter Achssteuerkarte und Positioniersystem.

Die integrierte Achssteuerkarte arbeitet mit einer benutzerfreundlichen High-Level-Programmiersprache und steuert verschiedenste E/A und sonstige Parameter. Das Positioniersystem ruft via binäre Eingaben vorprogrammierte Bewegungsprofile ab und kann sowohl absolute als auch relative Bewegungen lesen.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten