Programmgesteuert

Ähnliche Inhalte

Mit der neuen Software SKF Machine Analyst können Produktionsbetriebe alle Daten aus ihrer Zustandsüberwachung verwalten.
   SKF Machine Analyst ist multifunktional und kann in das programmgesteuerte Instandhaltungssystem und die Ablaufplanung des Kunden eingebunden werden. Über eine relationale Datenbank unterstützt die Software die Verwaltung von Maschinen und Anlagen.
   SKF Maschine Analyst läuft unter Windows 2000 und NT 4.0 (32-Bit-Anwendung) und unterstützt auch alle neuen MS Windows-Funktionen wie Multitask-Betrieb, umgebungsabhängige Hilfefunktion, rechte Maustaste und die graphische Benutzeroberfläche des Windows Explorer.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten