Prüfstand für große Lager
Ein neuer Prüfstand für Großlager wurde bei SKF in Schweinfurt, Deutschland, in Betrieb genommen. Der Prüfstand wird verwendet, um die extremen Bedingungen, denen Lager in Windkraftanlagen ausgesetzt sind, zu simulieren. Der Prüfstand ist für ein zweireihiges Kegelrollenlager mit einem Außendurchmesser von knapp 2,40 Metern. Der Prüfstand erlaubt Drehzahlen bis zu 60 Umdrehungen pro Minute, was mehr als die doppelte Betriebsdrehzahl ist. Zum Simulieren der unterschiedlichen Betriebsbedingungen liefern 30 Hydraulik-Druckzylinder die Axialbelastung für das Lager. Prüfstandsimulationen haben bereits zu neuen Erkenntnissen geführt, die für die weitere Entwicklung von Lagern für die Windenergie von Nutzen sein können. Auf diese Weise kann SKF zu höherer Effizienz und erhöhter Sicherheit bei Windkraftanlagen beitragen.
Ein neuer Prüfstand für Großlager wurde bei SKF in Schweinfurt, Deutschland, in Betrieb genommen. Der Prüfstand wird verwendet, um die extremen Bedingungen, denen Lager in Windkraftanlagen ausgesetzt sind, zu simulieren. Der Prüfstand ist für ein zweireihiges Kegelrollenlager mit einem Außendurchmesser von knapp 2,40 Metern. Der Prüfstand erlaubt Drehzahlen bis zu 60 Umdrehungen pro Minute, was mehr als die doppelte Betriebsdrehzahl ist. Zum Simulieren der unterschiedlichen Betriebsbedingungen liefern 30 Hydraulik-Druckzylinder die Axialbelastung für das Lager. Prüfstandsimulationen haben bereits zu neuen Erkenntnissen geführt, die für die weitere Entwicklung von Lagern für die Windenergie von Nutzen sein können. Auf diese Weise kann SKF zu höherer Effizienz und erhöhter Sicherheit bei Windkraftanlagen beitragen.