Re­kord­ge­schwin­dig­keit auf Inline-​Skates

Der Schweizer Jürg Schläfli stellte 1998 den Geschwindigkeits-Weltrekord auf Inline-Skates auf. Er ließ sich dabei von einem 1100 cmn Yamaha-Motorrad ziehen und erreichte 233,76 km/h. Seine Inline-Skates laufen mit speziellen SKF Kugellagern 608-ZRZ/VK251. Als nächstes will er hinter einem Auto 320 km/h erreichen und damit den bestehenden Weltrekord in dieser Disziplin von 307 km/h überbieten.

Ähnliche Inhalte

Der Schweizer Jürg Schläfli stellte 1998 den Geschwindigkeits-Weltrekord auf Inline-Skates auf. Er ließ sich dabei von einem 1100 cmn Yamaha-Motorrad ziehen und erreichte 233,76 km/h. Seine Inline-Skates laufen mit speziellen SKF Kugellagern 608-ZRZ/VK251. Als nächstes will er hinter einem Auto 320 km/h erreichen und damit den bestehenden Weltrekord in dieser Disziplin von 307 km/h überbieten.

Hal­ten Sie mich auf dem Lau­fen­den

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten